Menu Search

Schouderring 0.500 in 0.563 in 0.745 in Nylon 6/6

Schouderring gemaakt van natural polyamide. Ideaal voor isolatie tegen vocht en elektriciteit. Vermindert frictie en slijtage en voorkomt slijtage. Wordt breed toegepast als bumper, geleiding en afstandhouder en helpt binnendringen van vuil en vocht voorkomen. Materiaal heeft UL-classificatie vlamvertragend.
Essentra artikelnummer:

10334751

Oud artikelnummer:

12SWS2580

1577 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0983
2500 - 4999 € 0,0841
5000 + € 0,0736
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 49,15

500 x € 0,0983

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 8 mm
Buitendiameter flens 18.9 mm
Buitendiameter basis 14.3 mm
Minimale buitendiameter 14.3 mm
Maximale buitendiameter 18.9 mm
Binnendiameter 12.7 mm
Flenshoogte 0.8 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op