Menu Search

Schouderring 0.200 in 0.281 in 0.490 in Nylon 6/6

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10334539

Oud artikelnummer:

12SWS1030

13788 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0538
5000 - 19999 € 0,0484
20000 + € 0,0435
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 53,80

1000 x € 0,0538

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 2.4 mm
Buitendiameter flens 12.4 mm
Buitendiameter basis 7.1 mm
Minimale buitendiameter 7.1 mm
Maximale buitendiameter 12.4 mm
Binnendiameter 5.1 mm
Flenshoogte 1.6 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op