10334607
12SWS1170
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2499 | € 0,062 |
| 2500 - 9999 | € 0,0558 |
| 10000 + | € 0,0502 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte van de basis | 9.5 mm |
|---|---|
| Hoogte van de basis | 0.375 in |
| Buitendiameter flens | 0.570 in |
| Buitendiameter flens | 14.5 mm |
| Buitendiameter basis | 0.470 in |
| Buitendiameter basis | 11.9 mm |
| Minimale buitendiameter | 11.9 mm |
| Minimale buitendiameter | 0.470 in |
| Maximale buitendiameter | 0.570 in |
| Maximale buitendiameter | 14.5 mm |
| Binnendiameter | 0.385 in |
| Binnendiameter | 9.8 mm |
| Flenshoogte | 1.6 mm |
| Flenshoogte | 0.063 in |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan