12SWS3520
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 2499 | € 0,0886 |
2500 - 9999 | € 0,0797 |
10000 + | € 0,0717 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 13.5 mm |
---|---|
Base Height | 0.531 in |
Base Outside Diameter | 11.9 mm |
Base Outside Diameter | 0.469 in |
Flange Height | 1.9 mm |
Flange Height | 0.075 in |
Flange Outside Diameter | 24.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.945 in |
Inside Diameter | 10.3 mm |
Inside Diameter | 0.406 in |
Thickness | 2 mm |
Thickness | 0.079 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan