Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0973 - € 0,1359 | 4554 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1406 - € 0,1944 | 1271 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0362 - € 0,0424 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1096 - € 0,1528 | 29908 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0995 - € 0,1387 | 2065 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0311 - € 0,0385 | 1000 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0301 - € 0,0372 | Vraag de levertijd aan hier |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0322 - € 0,0397 | 24 Op voorraad |
0.140 in
3.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0308 - € 0,0381 | 986 Op voorraad |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0311 - € 0,0385 | Vraag de levertijd aan hier |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0565 - € 0,0752 | 27888 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0292 - € 0,0361 | Vraag de levertijd aan hier |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0593 - € 0,0789 | Vraag de levertijd aan hier |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0426 - € 0,0526 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0535 - € 0,0715 | Vraag de levertijd aan hier |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0586 - € 0,1645 | Vraag de levertijd aan hier |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0341 - € 0,0421 | 1000 Op voorraad |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0519 - € 0,0691 | 4500 Op voorraad |
0.140 in
3.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0333 - € 0,0411 | 2499 Op voorraad |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,032 - € 0,0395 | Vraag de levertijd aan hier |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan