10339237
13SP162
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0395 |
| 5000 - 19999 | € 0,0356 |
| 20000 + | € 0,032 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lengte afstandhouder | 4.7 mm |
|---|---|
| Lengte afstandhouder | 0.185 in |
| Binnendiameter | 4.3 mm |
| Binnendiameter | 0.171 in |
| Buitendiameter | 9.5 mm |
| Buitendiameter | 0.375 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Compatibele schroefdraadmaten (alle) | #8 (M4) |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Kleur | Naturel |
| Afstandhoudervorm | Rond |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan