Menu Search

Afstandhouder 0.140 in 0.250 in 9.5 mm Nylon 6/6

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn essentieel in toepassingen waar thermische en elektrische tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10339084

Oud artikelnummer:

13SP049

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0421
5000 - 19999 € 0,0379
20000 + € 0,0341
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 42,10

1000 x € 0,0421

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Binnendiameter 3.6 mm
Buitendiameter 6.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #6 (M3.5)
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op