Menu Search

Afstandhouder 0.257 in 0.500 in 9.5 mm Nylon 6/6

Deze ronde afstandshouder zonder schroefdraad biedt fysieke ruimte tussen componenten, en tevens thermische en elektrische isolatie. UL94 V2-classificatie vlamweerstand
Essentra artikelnummer:

10339398

Oud artikelnummer:

13SP227

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1645
1000 - 4999 € 0,0783
5000 - 9999 € 0,0672
10000 + € 0,0586
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 16,45

100 x € 0,1645

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Binnendiameter 6.5 mm
Buitendiameter 12.7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 1/4 (M6)
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op