10339213
13SP133
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2499 | € 0,0789 |
| 2500 - 4999 | € 0,0676 |
| 5000 + | € 0,0593 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lengte afstandhouder | 0.752 in |
|---|---|
| Lengte afstandhouder | 19.1 mm |
| Binnendiameter | 0.171 in |
| Binnendiameter | 4.3 mm |
| Buitendiameter | 0.313 in |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Compatibele schroefdraadmaten (alle) | #8 (M4) |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Kleur | Naturel |
| Afstandhoudervorm | Rond |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan