Menu Search

Afstandhouder 0.219 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn essentieel in toepassingen waar thermische en elektrische tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10339367

Oud artikelnummer:

13SP216

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0715
2500 - 4999 € 0,0613
5000 + € 0,0535
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 35,75

500 x € 0,0715

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Binnendiameter 5.6 mm
Buitendiameter 12.7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #12 (M5)
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op