Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| € 0,23 - € 0,23 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,14 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 2000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| € 0,2597 - € 0,4734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1081 - € 0,1721 | 80630 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,0973 - € 0,1359 | 554 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,224 - € 0,4081 | 10890 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,371 - € 0,6025 | 18663 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0973 - € 0,1359 | 63970 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,1258 - € 0,1751 | 398 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1421 - € 0,1973 | 49103 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2315 - € 0,322 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,1344 - € 0,1854 | 148 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,3977 | 6369 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1988 - € 0,273 | 2470 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,031 - € 0,0383 | Vraag de levertijd aan hier |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0507 - € 0,0676 | Vraag de levertijd aan hier |
0.140 in
3.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan