Menu Search

Plaatmoeren

Op voorraad

Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefmaat Kophoogte Kopdiameter Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,0947 - € 0,1505 11750 Op voorraad
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
€ 0,113 - € 0,1502 Vraag de levertijd aan hier
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
€ 0,1063 - € 0,2485 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
€ 0,1203 - € 0,1906 51670 Op voorraad
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
€ 0,0989 - € 0,1221 Vraag de levertijd aan hier
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
€ 0,09 - € 0,1202 1342 Op voorraad
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,0779 - € 0,0857 Vraag de levertijd aan hier
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
€ 0,0624 - € 0,1459 Vraag de levertijd aan hier
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
€ 0,0611 - € 0,0814 58476 Op voorraad
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
€ 0,0623 - € 0,099 862 Op voorraad
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
€ 0,1615 - € 0,1994 Vraag de levertijd aan hier
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
€ 0,1286 - € 0,1415 2000 Op voorraad
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
€ 0,1791 - € 0,2384 Vraag de levertijd aan hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
€ 0,0878 - € 0,117 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
€ 0,0759 - € 0,1203 37903 Op voorraad
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
€ 0,2222 - € 0,2743 Vraag de levertijd aan hier
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
€ 0,0729 - € 0,0802 798 Op voorraad
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
€ 0,0565 - € 0,0752 983 Op voorraad
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
€ 0,0672 - € 0,0897 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
€ 0,1791 - € 0,2384 Vraag de levertijd aan hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
  • van 3
Nylon 6/6 4.2 mm Plaatmoer 7.0 x 7.0 mm

10091418

Prijsbereik
€ 0,1505 - € 0,0947

Voorraadniveaus
11750 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.2
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Prijsbereik
€ 0,1502 - € 0,113

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #12
  • Kopdiameter
    13.6 mm
  • Kophoogte
    3.3 mm
  • Totale lengte
    10.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Prijsbereik
€ 0,2485 - € 0,1063

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.6 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Totale lengte
    16.15 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1203

Voorraadniveaus
51670 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.8
  • Kopdiameter
    14.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Prijsbereik
€ 0,1221 - € 0,0989

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #6
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    18.3 mm
  • Totale lengte
    27.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Prijsbereik
€ 0,1202 - € 0,09

Voorraadniveaus
1342 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    13.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Prijsbereik
€ 0,0857 - € 0,0779

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.3 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prijsbereik
€ 0,1459 - € 0,0624

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.4 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prijsbereik
€ 0,0814 - € 0,0611

Voorraadniveaus
58476 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Gatmaat
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    0.9 mm
  • Totale lengte
    8.3 mm
Nylon 6/6 2.9 mm Plaatmoer 5.0 x 5.0 mm

10091388

Prijsbereik
€ 0,099 - € 0,0623

Voorraadniveaus
862 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    2.9
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Prijsbereik
€ 0,1994 - € 0,1615

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    18.8 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Totale lengte
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Prijsbereik
€ 0,1415 - € 0,1286

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.5 mm
  • Kophoogte
    17.6 mm
  • Totale lengte
    24.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Prijsbereik
€ 0,2384 - € 0,1791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    19.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Prijsbereik
€ 0,117 - € 0,0878

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    17.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0759

Voorraadniveaus
37903 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    3.5
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Prijsbereik
€ 0,2743 - € 0,2222

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    1/4
  • Gatmaat
    9.5 mm
  • Kopdiameter
    15.9 mm
  • Kophoogte
    27.0 mm
  • Totale lengte
    34.1 mm
Plaatwerkmoer 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Prijsbereik
€ 0,0802 - € 0,0729

Voorraadniveaus
798 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #6
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Prijsbereik
€ 0,0752 - € 0,0565

Voorraadniveaus
983 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #4
  • Kopdiameter
    6.7 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Prijsbereik
€ 0,0897 - € 0,0672

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    11.1 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Prijsbereik
€ 0,2384 - € 0,1791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    19.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    12.5 mm
  • Kleur
    Naturel