Menu Search

Plaatmoeren

Op voorraad

Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefmaat Kophoogte Kopdiameter Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,1034 - € 0,2417 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
€ 0,0921 - € 0,1464 27250 Op voorraad
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
€ 0,0607 - € 0,1419 Vraag de levertijd aan hier
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
€ 0,0595 - € 0,0792 58476 Op voorraad
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
€ 0,0854 - € 0,1138 68000 Op voorraad
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
€ 0,1742 - € 0,2319 Vraag de levertijd aan hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
€ 0,1251 - € 0,1377 2000 Op voorraad
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
€ 0,0962 - € 0,1188 Vraag de levertijd aan hier
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
€ 0,0875 - € 0,1169 1342 Op voorraad
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,0758 - € 0,0834 Vraag de levertijd aan hier
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
€ 0,1571 - € 0,1939 Vraag de levertijd aan hier
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
€ 0,0725 - € 0,0878 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
€ 0,071 - € 0,0877 5892 Op voorraad
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
€ 0,0931 - € 0,1243 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
€ 0,0828 - € 0,1022 16392 Op voorraad
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
€ 0,2161 - € 0,2668 Vraag de levertijd aan hier
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
€ 0,0817 - € 0,109 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,0347 - € 0,0428 Vraag de levertijd aan hier
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
€ 0,0643 - € 0,0858 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,0417 - € 0,0504 1395 Op voorraad
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
  • van 3
Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Prijsbereik
€ 0,2417 - € 0,1034

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.6 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Totale lengte
    16.15 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Nylon 6/6 4.2 mm Plaatmoer 7.0 x 7.0 mm

10091418

Prijsbereik
€ 0,1464 - € 0,0921

Voorraadniveaus
27250 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.2
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prijsbereik
€ 0,1419 - € 0,0607

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.4 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prijsbereik
€ 0,0792 - € 0,0595

Voorraadniveaus
58476 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Gatmaat
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    0.9 mm
  • Totale lengte
    8.3 mm
Plaatwerkmoer 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Prijsbereik
€ 0,1138 - € 0,0854

Voorraadniveaus
68000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    17.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Prijsbereik
€ 0,2319 - € 0,1742

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    19.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Prijsbereik
€ 0,1377 - € 0,1251

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.5 mm
  • Kophoogte
    17.6 mm
  • Totale lengte
    24.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Prijsbereik
€ 0,1188 - € 0,0962

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #6
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    18.3 mm
  • Totale lengte
    27.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Prijsbereik
€ 0,1169 - € 0,0875

Voorraadniveaus
1342 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    13.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Prijsbereik
€ 0,0834 - € 0,0758

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.3 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Prijsbereik
€ 0,1939 - € 0,1571

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    18.8 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Totale lengte
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307182

Prijsbereik
€ 0,0878 - € 0,0725

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Totale lengte
    16.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Prijsbereik
€ 0,0877 - € 0,071

Voorraadniveaus
5892 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    23.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Prijsbereik
€ 0,1243 - € 0,0931

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    14.3 mm
  • Kophoogte
    14.3 mm
  • Totale lengte
    21.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Prijsbereik
€ 0,1022 - € 0,0828

Voorraadniveaus
16392 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.5 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    16.64 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Prijsbereik
€ 0,2668 - € 0,2161

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    1/4
  • Gatmaat
    9.5 mm
  • Kopdiameter
    15.9 mm
  • Kophoogte
    27.0 mm
  • Totale lengte
    34.1 mm
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Prijsbereik
€ 0,109 - € 0,0817

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Prijsbereik
€ 0,0428 - € 0,0347

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8
  • Kopdiameter
    16.8 mm
  • Kophoogte
    1.1 mm
  • Totale lengte
    11.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Prijsbereik
€ 0,0858 - € 0,0643

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Totale lengte
    8.9 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Prijsbereik
€ 0,0504 - € 0,0417

Voorraadniveaus
1395 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Totale lengte
    10.75 mm
  • Kleur
    Naturel