10307182
60SGC00003
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0878 |
| 5000 - 9999 | € 0,0798 |
| 10000 + | € 0,0725 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Schroefmaat | #8;#10 |
|---|---|
| Kophoogte | 3.2 mm |
| Kophoogte | 0.126 in |
| Totale lengte | 16.9 mm |
| Totale lengte | 0.665 in |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Kopvorm | Vierkant |
| Goederencode | 3926909790 |
| Kopmaat | 0.374 in |
| Kopmaat | 9.5 mm |
| Soort kop | Vierkant |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan