10404904
60SGN00037
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,044 |
| 5000 - 19999 | € 0,0396 |
| 20000 + | € 0,0357 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Schroefmaat | #8 |
|---|---|
| Kopdiameter | 0.661 in |
| Kopdiameter | 16.8 mm |
| Kophoogte | 0.043 in |
| Kophoogte | 1.1 mm |
| Totale lengte | 0.433 in |
| Totale lengte | 11.0 mm |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Kopvorm | Rond |
| Goederencode | 3926909790 |
| Kopmaat | 0.661 in |
| Kopmaat | 16.8 mm |
| Soort kop | Rond |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan