Ovale insteekdoppen en glijvoeten zijn ideaal voor het toevoegen van een hoogwaardige en afgewerkte uitstraling aan het uiteinde van ovale buizen. Vaak gebruikt in meubels en industriële toepassingen, de veelzijdigheid in materialen, afwerkingen en kleuren bieden vele keuzemogelijkheden om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Geplaatst in de uiteinden van ovale buizen, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn verkrijgbaar voor de meest gangbare maten en diktes.
Ons assortiment biedt verschillende opties die zorgen voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging. Geribbelde opties zijn beschikbaar die zorgen voor een gemakkelijke invoer en een positieve pasvorm. Duurzaam en langdurig, u zult zeker een inzetstuk vinden voor uw volgend project.
Materiaal: ABS, PE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Chroom Serie: SR5732, SR1557, SR1558
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | T2 | h | Materiaal | L | L1 | h1 | T1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2033 - € 0,4145 | 1200 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,7673 - € 2,007 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,9735 - € 2,5524 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,368 - € 0,7698 | 9750 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,1887 - € 2,4963 | 20 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,6564 - € 0,9127 | 3000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2285 - € 0,5079 | 2375 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,8162 - € 2,1442 | 890 Op voorraad |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,1914 - € 0,2656 | 2748 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,411 - € 0,6648 | 1096 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,411 - € 0,9067 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 1,251 - € 2,0331 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4185 - € 0,923 | 400 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2404 - € 0,3339 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2671 - € 0,4882 | 4462 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,3962 - € 0,6455 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3962 - € 0,6455 | 3297 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,411 - € 0,9067 | 13 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2671 - € 0,4882 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,4185 - € 0,923 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan