Menu Search

Ovaal Buisinzetstuk 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Zwart PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra artikelnummer:

10246801

Oud artikelnummer:

460800

4200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,9383
1500 + € 0,6748
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 140,75

150 x € 0,9383

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 50.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 3.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Met structuur
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op