Menu Search

Ovaal Buisinzetstuk 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra artikelnummer:

10258057

Oud artikelnummer:

465582

9750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
75 - 749 € 0,7913
750 + € 0,3783
Standaard verpakking: 750

Bestel in veelvoud van 75

Totale prijs:

€ 59,35

75 x € 0,7913

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 60.0 mm
L1 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op