10258026
465579
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 125 - 1249 | € 0,5222 |
| 1250 - 12499 | € 0,2471 |
| 12500 + | € 0,2349 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.969 in |
|---|---|
| L | 50.0 mm |
| L1 | 0.984 in |
| L1 | 25.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| T1 | 0.098 in |
| T1 | 2.5 mm |
| Massief materiaal | Polyethyleen |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan