10216101
145382069903
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,5019 |
| 500 - 999 | € 0,3539 |
| 1000 + | € 0,2746 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.496 in |
|---|---|
| L | 38.0 mm |
| L1 | 20.0 mm |
| L1 | 0.787 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T1 | 3.0 mm |
| T1 | 0.118 in |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Met structuur |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan