Menu Search

Ovaal Buisinzetstuk 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Naturel ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Essentra artikelnummer:

10289808

Oud artikelnummer:

499219

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 2,007
100 - 499 € 0,9557
500 - 999 € 0,9112
1000 - 1499 € 0,8622
1500 - 1999 € 0,8133
2000 + € 0,7673
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 20,07

10 x € 2,007

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 25.0 mm
L1 10.0 mm
h 9.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Naturel
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op