Menu Search

Ovaal Buisinzetstuk 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra artikelnummer:

10347959

Oud artikelnummer:

145603069903

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 2,0331
250 - 999 € 1,4647
1000 + € 1,251
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 101,66

50 x € 2,0331

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 60.0 mm
L1 30.0 mm
h 13.0 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.0 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Met structuur
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op