Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magneetsnappers - Passen in een uitsparing van het kozijn voor een verzonken effect. Het assortiment biedt een keuze uit klikbevestiging voor een snelle installatie of vastschroeven voor een steviger houvast. Het assortiment is geschikt voor verschillende paneeldiktes en sterktes.
Serie: SR5427
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Totale breedte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,5241 - € 6,5357 | Vraag de levertijd aan hier |
1.555 in
39.5 mm
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 3,8904 - € 7,785 | 858 Op voorraad |
2.303 in
58.5 mm
|
Wit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 6,789 - € 6,789 | Vraag de levertijd aan hier |
2.303 in
58.5 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 5,8582 - € 5,8582 | 23 Op voorraad |
1.563 in
39.7 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropyleen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 4,7904 - € 10,06 | Vraag de levertijd aan hier |
2.52 in
64.0 mm
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 4,5616 - € 10,6685 | Vraag de levertijd aan hier |
2.52 in
64.0 mm
|
Zwart
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 2,2271 - € 4,9657 | 3416 Op voorraad |
1.563 in
39.7 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropyleen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 6,789 - € 6,789 | Vraag de levertijd aan hier |
2.303 in
58.5 mm
|
Wit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 7,7493 - € 7,7493 | 36 Op voorraad |
1.563 in
39.7 mm
|
Wit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropyleen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 4,4901 - € 4,4901 | Vraag de levertijd aan hier |
1.563 in
39.7 mm
|
Wit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropyleen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 3,3411 - € 3,3411 | 10 Op voorraad |
0.929 in
23.6 mm
|
Wit
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropyleen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| € 5,5389 - € 8,1623 | Vraag de levertijd aan hier |
2.157 in
54.8 mm
|
Zwart
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyreen
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 2,3952 - € 5,03 | 402 Op voorraad |
0.953 in
24.2 mm
|
Wit
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| € 3,2953 - € 6,9201 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 4,701 - € 11,9505 | 768 Op voorraad |
2.303 in
58.5 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 6,7737 - € 6,7737 | Vraag de levertijd aan hier |
2.303 in
58.5 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 5,8582 - € 5,8582 | Vraag de levertijd aan hier |
1.563 in
39.7 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropyleen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 5,4312 - € 5,4312 | 480 Op voorraad |
0.929 in
23.6 mm
|
Zwart
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropyleen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| € 1,6936 - € 4,4214 | Vraag de levertijd aan hier |
1.555 in
39.5 mm
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyreen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 11,8847 - € 24,9578 | 119 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
0.531 in
13.5 mm