Menu Search

Magneetsnapper 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Wit

Essentra artikelnummer:

10201664

Oud artikelnummer:

1222620

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 10,06
50 + € 4,7904
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 50,30

5 x € 10,06

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 14.0 mm
Totale lengte 64.0 mm
Totale breedte 10.0 mm
Massieve behuizing Acrylonitril-butadieen-styreen
Behuizingsmateriaal ABS
Kleur Wit
Montage Snap-in
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Inklikmodel
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op