Menu Search

Magneetsnapper 11.0 mm 58.5 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10160794

Oud artikelnummer:

ML-L-3BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 6,5892
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 65,89

10 x € 6,5892

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 20.6 mm
Totale lengte 58.5 mm
Totale breedte 11.0 mm
Massieve behuizing Polypropyleen
Kleur Zwart
Massief materiaal Polypropyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op