Menu Search

Magneetsnapper 11.0 mm 58.5 mm Wit

Essentra artikelnummer:

10279199

Oud artikelnummer:

496258

858 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 19 € 7,785
20 + € 3,8904
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 15,57

2 x € 7,785

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 20.6 mm
Totale lengte 58.5 mm
Totale breedte 11.0 mm
Massieve behuizing Polypropyleen
Kleur Wit
Massief materiaal Polypropyleen
Goederencode 8505191090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op