Menu Search

Magneetsnapper 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Zwart

Essentra artikelnummer:

10201688

Oud artikelnummer:

1222622

119 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 199 € 24,278
200 + € 11,561
Standaard verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 24,28

1 x € 24,278

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 13.5 mm
Totale lengte 40.0 mm
Totale breedte 10.0 mm
Massieve behuizing Acrylonitril-butadieen-styreen
Behuizingsmateriaal ABS
Kleur Zwart
Montage Snap-in
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Magneetmateriaal Neodymium
Bevestigingstype Inklikmodel
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op