10272565
491983
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5 - 49 | € 6,3577 |
| 50 - 499 | € 3,6062 |
| 500 + | € 3,4281 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale hoogte | 11.0 mm |
|---|---|
| Totale hoogte | 0.433 in |
| Totale lengte | 39.5 mm |
| Totale lengte | 1.555 in |
| Totale breedte | 10.0 mm |
| Totale breedte | 0.394 in |
| Massieve behuizing | Polypropyleen |
| Behuizingsmateriaal | PP |
| Kleur | Wit |
| Montage | Snap-in |
| Massief materiaal | Polypropyleen |
| Bevestigingstype | Inklikmodel |
| Goederencode | 8505191090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan