Menu Search

Magneetsnapper 9.5 mm 39.7 mm Wit

Essentra artikelnummer:

10160824

Oud artikelnummer:

ML-M-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 4,4901
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 44,90

10 x € 4,4901

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 25.4 mm
Totale lengte 39.7 mm
Totale breedte 9.5 mm
Massieve behuizing Polypropyleen
Kleur Wit
Massief materiaal Polypropyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op