Menu Search

Magneetsnapper 9.5 mm 39.7 mm Wit

Essentra artikelnummer:

10314302

Oud artikelnummer:

ML-M-1

36 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 7,5383
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 75,38

10 x € 7,5383

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 25.4 mm
Totale lengte 39.7 mm
Totale breedte 9.5 mm
Massieve behuizing Polypropyleen
Behuizingsmateriaal PP
Kleur Wit
Montage Snap-in
Massief materiaal Polypropyleen
Bevestigingstype Inklikmodel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op