Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2864 - € 0,2864 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,5031 - € 1,3151 | 11641 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 0,8845 - € 2,2968 | 2500 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 0,9839 - € 2,2002 | 1650 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 1,067 - € 2,7768 | 5550 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 2,4487 - € 2,4784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,8813 - € 2,9247 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,7512 - € 3,8585 | 10590 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,419 - € 4,6154 | 809 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,582 - € 2,938 | 612 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,597 - € 2,938 | 111 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,925 - € 3,176 | 2 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 3,903 - € 4,423 | 70 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 4,58 - € 4,986 | 4 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,983 - € 2,9978 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,3784 - € 0,9536 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,3151 - € 2,3448 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,5822 - € 4,9122 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,7512 - € 1,7512 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 1,475 - € 2,294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan