Menu Search

Eindkappen

Op voorraad

Push Fit eindkappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Rood, Blauw Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
67 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D H Draadmaat Kleur Materiaal Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1019 - € 0,1204 17600 Op voorraad
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,1293 - € 0,1531 11600 Op voorraad
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,1998 - € 0,2374 13500 Op voorraad
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,1133 - € 0,1351 21200 Op voorraad
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,0939 - € 0,1115 90000 Op voorraad
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,1212 - € 0,1438 5000 Op voorraad
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,09 - € 0,1066 10500 Op voorraad
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,1571 - € 0,1858 13800 Op voorraad
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,1057 - € 0,1252 16400 Op voorraad
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,1336 - € 0,1672 13800 Op voorraad
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,0863 - € 0,1018 12000 Op voorraad
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Rood
LDPE
Metrisch
€ 0,0173 - € 0,027 10000 Op voorraad
18.7
11.3 mm
3/8 in
Rood
LDPE - PIR
GAS
€ 0,0181 - € 0,0281 5000 Op voorraad
23.2
13.5 mm
1/2 in
Rood
LDPE - PIR
GAS
€ 0,0733 - € 0,114 3600 Op voorraad
36.0
19.0 mm
1 in
Rood
LDPE - PIR
GAS
€ 0,0278 - € 0,0433 Vraag de levertijd aan hier
15.9
12.0 mm
M14
Rood
LDPE - PIR
Metrisch
€ 0,0331 - € 0,0515 Vraag de levertijd aan hier
16.0
13.4 mm
9/16-19 in
Rood
LDPE - PIR
UNF
€ 0,028 - € 0,0435 Vraag de levertijd aan hier
14.8
11.8 mm
1/4 in
Blauw
TPE
NPT
€ 0,0869 - € 0,1352 Vraag de levertijd aan hier
38.8
16.0 mm
1-7/16-13 in
Rood
LDPE - PIR
UNF
€ 0,0989 - € 0,1539 Vraag de levertijd aan hier
36.0
19.0 mm
1.000 in
Blauw
TPE
NPT
€ 0,0437 - € 0,0681 2500 Op voorraad
29.4
17.7 mm
3/4 in
Rood
LDPE - PIR
GAS
  • van 4
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M18 LDPE Rood

10256091

Prijsbereik
€ 0,1204 - € 0,1019

Voorraadniveaus
17600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M18 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M26 LDPE Rood

10256138

Prijsbereik
€ 0,1531 - € 0,1293

Voorraadniveaus
11600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • Draadmaat
    M26 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M16 LDPE Rood

10256084

Prijsbereik
€ 0,2374 - € 0,1998

Voorraadniveaus
13500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M22 LDPE Rood

10256114

Prijsbereik
€ 0,1351 - € 0,1133

Voorraadniveaus
21200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.5 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M16 LDPE Rood

10256077

Prijsbereik
€ 0,1115 - € 0,0939

Voorraadniveaus
90000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M24 LDPE Rood

10256121

Prijsbereik
€ 0,1438 - € 0,1212

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.5 mm
  • Draadmaat
    M24 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M14 LDPE Rood

10256060

Prijsbereik
€ 0,1066 - € 0,09

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M30 LDPE Rood

10256152

Prijsbereik
€ 0,1858 - € 0,1571

Voorraadniveaus
13800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • Draadmaat
    M30 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M20 LDPE Rood

10256107

Prijsbereik
€ 0,1252 - € 0,1057

Voorraadniveaus
16400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M28 LDPE Rood

10256145

Prijsbereik
€ 0,1672 - € 0,1336

Voorraadniveaus
13800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • Draadmaat
    M28 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M12 LDPE Rood

10256053

Prijsbereik
€ 0,1018 - € 0,0863

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Zachte gekartelde kap 18.7 mm 11.3 mm Rood LDPE - PIR

20591458

Prijsbereik
€ 0,027 - € 0,0173

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • Draadmaat
    3/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Kleur
    Rood
Zachte gekartelde kap 23.2 mm 13.5 mm Rood LDPE - PIR

20591465

Prijsbereik
€ 0,0281 - € 0,0181

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.2 mm
  • Draadmaat
    1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Kleur
    Rood
Zachte gekartelde kap 36.0 mm 19.0 mm Rood LDPE - PIR

20591489

Prijsbereik
€ 0,114 - € 0,0733

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Kleur
    Rood
Zachte gekartelde kap 15.9 mm 12.0 mm Rood LDPE - PIR

20591540

Prijsbereik
€ 0,0433 - € 0,0278

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.9 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Zachte gekartelde kap 16.0 mm 13.4 mm Rood LDPE - PIR

20591618

Prijsbereik
€ 0,0515 - € 0,0331

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • Draadmaat
    9/16-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Zachte gekartelde kap 14.8 mm 11.8 mm Blauw TPE

20591700

Prijsbereik
€ 0,0435 - € 0,028

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • Draadmaat
    1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Zachte gekartelde kap 38.8 mm 16.0 mm Rood LDPE - PIR

20591670

Prijsbereik
€ 0,1352 - € 0,0869

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    38.8 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-13 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Zachte gekartelde kap 36.0 mm 19.0 mm Blauw TPE

20591748

Prijsbereik
€ 0,1539 - € 0,0989

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • Draadmaat
    1.000 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
Zachte gekartelde kap 29.4 mm 17.7 mm Rood LDPE - PIR

20591472

Prijsbereik
€ 0,0681 - € 0,0437

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • Draadmaat
    3/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Kleur
    Rood