Menu Search

Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M28 LDPE Rood

Essentra artikelnummer:

10256145

Oud artikelnummer:

464157

29800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,1672
2000 - 19999 € 0,1404
20000 + € 0,1336
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 33,44

200 x € 0,1672

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.0 mm
Draadmaat M28 x 1;5
Schroefdraadstandaard Metrisch
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 3
Goederencode 3926300090
Materiaal LDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op