Menu Search

Zachte gekartelde kap 36.0 mm 19.0 mm Blauw TPE

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor Gas- en NPT-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Blauw en gemaakt van TPE/TPV-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591748

Oud artikelnummer:

20591748

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,1539
4000 - 19999 € 0,1099
20000 + € 0,0989
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 61,56

400 x € 0,1539

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 36.0 mm
Draadmaat 1.000 in
Schroefdraadstandaard GAS
Schroefdraadstandaard BSP
Schroefdraadstandaard NPT
Kleur Blauw
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
Type 1
Goederencode 39235
Materiaal TPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op