Menu Search

Zachte gekartelde kap 18.7 mm 11.3 mm Rood LDPE

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor gas-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591458

Oud artikelnummer:

20591458

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0262
5000 - 24999 € 0,0187
25000 + € 0,0168
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 13,10

500 x € 0,0262

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 18.7 mm
Draadmaat 3/8 in
Schroefdraadstandaard BSP
Schroefdraadstandaard GAS
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2 - 3-wegs hoek
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op