Menu Search

Zachte gekartelde kap 38.8 mm 16.0 mm Rood LDPE - PIR

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor metrische en UNF-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C.
Essentra artikelnummer:

20591670

Oud artikelnummer:

20591670

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,1352
1500 - 7499 € 0,0965
7500 + € 0,0869
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 20,28

150 x € 0,1352

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 38.8 mm
Draadmaat 1-7/16-13 in
Schroefdraadstandaard UNF
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op