Menu Search

Beschermkap met schroefdraad Metrische schroefdraad M16 LDPE Rood

Essentra artikelnummer:

10256084

Oud artikelnummer:

464151

13500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2374
5000 + € 0,1998
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 118,70

500 x € 0,2374

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 18.0 mm
Draadmaat M16 x 1;5
Schroefdraadstandaard Metrisch
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 3
Goederencode 3926300090
Materiaal LDPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op