Menu Search

Zachte gekartelde kap 29.4 mm 17.7 mm Rood LDPE - PIR

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor gas-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591472

Oud artikelnummer:

20591472

2500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0681
5000 - 24999 € 0,0486
25000 + € 0,0437
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 34,05

500 x € 0,0681

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 29.4 mm
Draadmaat 3/4 in
Schroefdraadstandaard BSP
Schroefdraadstandaard GAS
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op