Menu Search

Zachte gekartelde kap 14.8 mm 11.8 mm Blauw TPE

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor Gas- en NPT-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Blauw en gemaakt van TPE/TPV-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591700

Fabrikant artikelnummer:

20591700

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0423
5000 - 24999 € 0,0302
25000 + € 0,0272
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 21,15

500 x € 0,0423

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.8 mm
Draadmaat 1/4''
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Schroefdraadstandaard NPT-schroefdraad
Schroefdraadstandaard Gas-schroefdraad
Kleur Blauw
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
Type Drukbevestiging
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op