Menu Search

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Materiaal: LDPE, HDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1077, SRF0029

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
23 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal H L Compatibele schroefdraadmaten (alle) Type Bestellen
€ 1,5731 - € 3,4905 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
Rood
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
€ 0,3413 - € 0,7604 8360 Op voorraad
24.1 mm
Rood
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
€ 0,1455 - € 0,3069 Vraag de levertijd aan hier
13.9 mm
Rood
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
€ 0,3131 - € 0,6981 30150 Op voorraad
20.4 mm
Rood
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
1
€ 0,4956 - € 1,1032 12650 Op voorraad
40.9 mm
Rood
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
€ 0,1331 - € 0,3082 Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
Rood
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
€ 0,3413 - € 0,7604 7020 Op voorraad
28.0 mm
Rood
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
€ 0,2834 - € 0,6295 12600 Op voorraad
20.8 mm
Rood
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
€ 0,3606 - € 0,8071 13000 Op voorraad
17.2 mm
Rood
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
€ 0,1602 - € 0,3615 17550 Op voorraad
17.2 mm
Rood
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
€ 0,3814 - € 0,8476 9630 Op voorraad
21.7 mm
Rood
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
€ 0,4224 - € 0,7987 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Geel
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
€ 0,2897 - € 0,3505 3000 Op voorraad
18.0 mm
Geel
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
1000 Op voorraad
30.0 mm
Geel
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
€ 0,2398 - € 0,585 956 Op voorraad
20.0 mm
Geel
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
1000 Op voorraad
21.0 mm
Geel
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
€ 0,4333 - € 0,8233 2896 Op voorraad
27.0 mm
Geel
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
2996 Op voorraad
23.5 mm
Geel
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
€ 0,5723 - € 2,278 14500 Op voorraad
33.0 mm
Geel
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
Vraag de levertijd aan hier
19.5 mm
Geel
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
  • van 2
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 11⁄16 in x 14 LDPE Rood

10186220

Prijsbereik
€ 3,4905 - € 1,5731

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/4 in x 16 LDPE Rood

10186190

Prijsbereik
€ 0,7604 - € 0,3413

Voorraadniveaus
8360 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4 in x 16
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 11⁄16 in x 14 LDPE Rood

10186312

Prijsbereik
€ 0,3069 - € 0,1455

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 9⁄16 in x 18 LDPE Rood

10186176

Prijsbereik
€ 0,6981 - € 0,3131

Voorraadniveaus
30150 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9⁄16 in x 18
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1- 5/16 in x 12 LDPE Rood

10186237

Prijsbereik
€ 1,1032 - € 0,4956

Voorraadniveaus
12650 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1- 5/16 in x 12
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 3/8 in x 24 LDPE Rood

10186145

Prijsbereik
€ 0,3082 - € 0,1331

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/8 in x 24
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 7/8 in x 14 LDPE Rood

10186206

Prijsbereik
€ 0,7604 - € 0,3413

Voorraadniveaus
7020 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8 in x 14
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 5/8 in x 18 LDPE Rood

10186183

Prijsbereik
€ 0,6295 - € 0,2834

Voorraadniveaus
12600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8 in x 18
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 7⁄16 in x 20 LDPE Rood

10186152

Prijsbereik
€ 0,8071 - € 0,3606

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7⁄16 in x 20
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/2 in x 20 LDPE Rood

10186169

Prijsbereik
€ 0,3615 - € 0,1602

Voorraadniveaus
17550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2 in x 20
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 11/16 in x 12 LDPE Rood

10186213

Prijsbereik
€ 0,8476 - € 0,3814

Voorraadniveaus
9630 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11/16 in x 12
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 11/16 x 16 HDPE Geel

10145784

Prijsbereik
€ 0,7987 - € 0,4224

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11/16 x 16
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 1/2 in x 20 HDPE Geel

10145739

Prijsbereik
€ 0,3505 - € 0,2897

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2 in x 20
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 7/8 x 14 HDPE Geel

10145852


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8 x 14
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 9/16 x 18 HDPE Geel

10145746

Prijsbereik
€ 0,585 - € 0,2398

Voorraadniveaus
956 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16 x 18
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 5/8 x 18 HDPE Geel

10145760


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8 x 18
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 13/16 x 16 HDPE Geel

10145838

Prijsbereik
€ 0,8233 - € 0,4333

Voorraadniveaus
2896 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16 x 16
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 11/16 x 16 HDPE Geel

10145791


Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11/16 x 16
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 1 in x 12 HDPE Geel

10145876

Prijsbereik
€ 2,278 - € 0,5723

Voorraadniveaus
14500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1 in x 12
  • Materiaal
    HDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 9/16 x 18 HDPE Geel

10145753


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16 x 18
  • Materiaal
    HDPE