Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/2 in x 20 LDPE Rood

Deze plug met schroefdraad is gemaakt van rode LDPE en is geschikt voor het bevestiging van standaard UNF/JC-draad. Het ontwerp heeft een gekartelde kop voor eenvoudige aanbrenging en verwijdering via de vast te pakken rand.
Essentra artikelnummer:

10186169

Oud artikelnummer:

110179

18200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
650 - 6499 € 0,3615
6500 + € 0,1602
Standaard verpakking: 6500

Bestel in veelvoud van 650

Totale prijs:

€ 234,98

650 x € 0,3615

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.2 mm
H 20.0 mm
L 13.7 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 1/2 in x 20
Materiaal LDPE
Kleur Rood
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op