Menu Search

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Materiaal: LDPE, HDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1077, SRF0029

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
23 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal H L Compatibele schroefdraadmaten (alle) Type Bestellen
€ 0,1496 - € 0,3155 Vraag de levertijd aan hier
13.9 mm
Rood
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
€ 0,1647 - € 0,3716 17550 Op voorraad
17.2 mm
Rood
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
€ 0,3508 - € 0,7817 14400 Op voorraad
28.0 mm
Rood
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
  • van 2
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 11⁄16 in x 14 LDPE Rood

10186312

Prijsbereik
€ 0,3155 - € 0,1496

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/2 in x 20 LDPE Rood

10186169

Prijsbereik
€ 0,3716 - € 0,1647

Voorraadniveaus
17550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2 in x 20
  • Materiaal
    LDPE
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 7/8 in x 14 LDPE Rood

10186206

Prijsbereik
€ 0,7817 - € 0,3508

Voorraadniveaus
14400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8 in x 14
  • Materiaal
    LDPE