Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 11/16 in x 12 LDPE Rood

Deze plug met schroefdraad is gemaakt van rode LDPE en is geschikt voor het bevestiging van standaard UNF/JC-draad. Het ontwerp heeft een gekartelde kop voor eenvoudige aanbrenging en verwijdering via de vast te pakken rand.
Essentra artikelnummer:

10186213

Oud artikelnummer:

110184

10530 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
90 - 899 € 0,8476
900 + € 0,3814
Standaard verpakking: 900

Bestel in veelvoud van 90

Totale prijs:

€ 76,28

90 x € 0,8476

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.7 mm
H 20.6 mm
L 12.7 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 11/16 in x 12
Materiaal LDPE
Kleur Rood
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op