Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 11/16 x 16 HDPE Geel

Yellow PP Protection Plug fits 11/16” x 16 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10145784

Oud artikelnummer:

8435000

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,7987
1000 + € 0,4224
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 399,35

500 x € 0,7987

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 23.0 mm
H 20.5 mm
L 14.0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 11/16 x 16
Materiaal HDPE
Kleur Geel
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op