Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 1 in x 12 HDPE Geel

Yellow PP Protection Plug fits 1” x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10145876

Oud artikelnummer:

8439000

14500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,3418
250 - 999 € 1,1151
1000 + € 0,5883
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 58,55

25 x € 2,3418

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 33.0 mm
H 17.5 mm
L 11.0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 1 in x 12
Materiaal HDPE
Kleur Geel
Type 4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op