Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 9⁄16 in x 18 LDPE Rood

Deze plug met schroefdraad is gemaakt van rode LDPE en is geschikt voor het bevestiging van standaard UNF/JC-draad. Het ontwerp heeft een gekartelde kop voor eenvoudige aanbrenging en verwijdering via de vast te pakken rand.
Essentra artikelnummer:

10186176

Oud artikelnummer:

110180

29250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
450 - 4499 € 0,7176
4500 + € 0,3219
Standaard verpakking: 4500

Bestel in veelvoud van 450

Totale prijs:

€ 322,92

450 x € 0,7176

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 20.4 mm
H 19.0 mm
L 12.6 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 9⁄16 in x 18
Materiaal LDPE
Kleur Rood
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op