Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 7/8 x 14 HDPE Geel

Yellow PP Protection Plug fits 7/8” x 14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10145852

Oud artikelnummer:

8438000

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 5000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 30.0 mm
H 22.5 mm
L 16.0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 7/8 x 14
Materiaal HDPE
Kleur Geel
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op