These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Materiaal: Verzinkt staal, RVS Kleur: Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compressie | Totale lengte | Bevestigingsoriëntatie | Treksterkte (N) | Materiaal | Compatibele schroefmaten (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 21,2371 - € 45,8618 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Linkshandig
|
|
Verzinkt staal
|
5.4
|
||
| € 4,9363 - € 5,4847 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Rechtshandig
|
|
Verzinkt staal
|
5.4
|
||
| € 5,5325 - € 6,1473 | 20 Op voorraad |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Linkshandig
|
4664.0
|
Verzinkt staal
|
5.4
|
||
| € 53,821 - € 117,088 | 56 Op voorraad |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Rechtshandig
|
6146.0
|
RVS
|
5.4
|
||
| € 28,5602 - € 31,7335 | Vraag de levertijd aan hier |
|
13.976 in
355.0 mm
|
Rechtshandig
|
|
Staal
|
M6
|
||
| € 50,4717 - € 70,6606 | Vraag de levertijd aan hier |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Rechtshandig
|
9449.0
|
RVS
|
5.4
|
||
| € 1,9989 - € 2,221 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Rechtshandig
|
4466.0
|
Verzinkt staal
|
|
||
| € 1,9989 - € 2,221 | 67 Op voorraad |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Linkshandig
|
4945.0
|
Verzinkt staal
|
|
||
| € 2,1545 - € 2,3939 | 300 Op voorraad |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Linkshandig
|
4745.0
|
Verzinkt staal
|
|
||
| € 1,9989 - € 2,221 | 33 Op voorraad |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Rechtshandig
|
|
Verzinkt staal
|
|
||
| € 2,1545 - € 2,3939 | 294 Op voorraad |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Rechtshandig
|
|
Verzinkt staal
|
|
||
| € 28,7329 - € 60,7411 | Vraag de levertijd aan hier |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Linkshandig
|
|
RVS 304
|
|
||
| 20060381 | € 28,7329 - € 60,7411 | Vraag de levertijd aan hier |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Rechtshandig
|
7572.0
|
RVS 304
|
|
|
| € 5,3505 - € 5,945 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Rechtshandig
|
|
RVS 304
|
|
||
| € 28,0881 - € 59,4634 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Linkshandig
|
|
RVS 304
|
|
||
| € 2,219 - € 2,4655 | 36 Op voorraad |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Linkshandig
|
4909.0
|
Verzinkt staal
|
|
||
| € 31,1703 - € 65,9457 | Vraag de levertijd aan hier |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Linkshandig
|
5664.0
|
RVS 304
|
|
||
| € 5,8053 - € 6,4503 | 150 Op voorraad |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Rechtshandig
|
|
RVS 304
|
|
||
| € 5,5325 - € 6,1473 | Vraag de levertijd aan hier |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Rechtshandig
|
4310.0
|
Verzinkt staal
|
5.4
|
||
| € 9,0873 - € 10,097 | Vraag de levertijd aan hier |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Rechtshandig
|
|
Verzinkt staal
|
5.4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan