Menu Search

Klepsteun Linkshandig 292.0 mm Verzinkt staal

Deze klepsteun vouwt tot 90 graden, waardoor eenvoudige toegang mogelijk is en voorkomt dat de klep per ongeluk sluit. Gebruikt voor open kleppen en elektrische panelen. De linkshandige montagerichting biedt duurzaamheid en sterkte. Gemonteerd met bevestigingsschroeven, zilverkleurig en gemaakt van zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20124182

Oud artikelnummer:

27963292002E

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 6,1473
100 + € 5,5325
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 122,95

20 x € 6,1473

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 292.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 22.0 mm
Compatibele schroefmaten (alle) 5.4
Dikte 4.0 mm
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Verzinkt staal
Goederencode 7318190090
Diameter bevestigingsgat 5.4 mm
Basislengte 35.0 mm
Bevestigingsmethode Fastener Screws
Actietype Folding
Scharniertype Cover Stay
Materiaal behuizing Verzinkt staal
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op