Menu Search

Klepsteun Rechtshandig 292.0 mm RVS

Deze klepsteun vouwt tot 90 graden, waardoor eenvoudige toegang mogelijk is en voorkomt dat de klep per ongeluk sluit. Gebruikt voor open kleppen en elektrische panelen. De rechtshandige montagerichting biedt duurzaamheid en sterkte. Gemonteerd met bevestigingsschroeven, zilverkleurig en gemaakt van roestvrij staal.
Essentra artikelnummer:

20124144

Oud artikelnummer:

27940292001E

36 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 117,088
20 + € 53,821
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 117,09

1 x € 117,088

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 292.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 22.0 mm
Compatibele schroefmaten (alle) 5.4
Dikte 4.0 mm
Voltooien Naturel
Massief materiaal RVS
Goederencode 7326909890
Diameter bevestigingsgat 5.4 mm
Basislengte 35.0 mm
Bevestigingsmethode Fastener Screws
Actietype Folding
Scharniertype Cover Stay
Materiaal behuizing RVS
Bevestigingsoriëntatie Rechtshandig

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op